MQ-52-72 D
New productArticle #r4343
Double rail de supportage galvanisé MQ destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
- Hauteur: 124 mm
- Épaisseur du matériau: 2.5 mm, 2.75 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché electrozingue, rail lourd ou rail lourd mq
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
- Rivets auto-poinçonneurs innovants pour une meilleure protection contre la corrosion entre rails et esthétique soignée
- Installation possible sur les deux faces
Applications
- Utilisation recommandée en ambiance intérieure sèche
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale