Rail MQ-72
New productArticle #r4347
Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 72 mm destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
- Hauteur: 72 mm
- Épaisseur du matériau: 2.75 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché rail lourd
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Configuration des trous optimisée – pour une plus grande flexibilité de fixation
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Recommandé pour l'installation en atmosphère intérieure sèche
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale