Rail de supportage MQ-41-L
New productArticle #r5934962
Rail de supportage MQ galvanisé d'une hauteur de 41 mm, destiné aux applications pour charges moyennes
- Agréments: ETA
- Hauteur: 41 mm
- Épaisseur du matériau: 1.5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché supportage, 41x41, trapèze ou rail
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Longues encoches à l'arrière - pour plus de souplesse dans les possibilités de fixation et des trous ronds pour un meilleur chevillage
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une découpe rapides
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'isolation disponibles pour tous les rails de montage MQ
Applications
- Installation de tuyauteries, gaines de ventilation et supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires pour la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires pour gaines de ventilation et chemins de câbles
- Systèmes de supportage modulaires pour structures 3D
- Installation murale

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image