Rail MQ-41/3
New productArticle #r6130
Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm destiné aux applications pour charges moyennes
- Agréments: ETA
- Hauteur: 41.3 mm
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché 41x41 ou rail 3 mm
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Configuration des trous optimisée – pour une plus grande flexibilité de fixation
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
- Polyvalence et flexibilité grâce au système de rail modulaire
- Éléments d'insonorisation disponibles pour tous les rails de supportage MQ
Applications
- Recommandé pour l'installation dans des pièces à l'atmosphère sèche
- Systèmes de supportage modulaires de la tuyauterie
- Systèmes de supportage modulaires des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires des structures 3D
- Installation murale

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image