Rails de montage MQ
New productArticle #r6137
Rails de supportage non galvanisés pour les applications pour charges moyennes
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Sans revêtement
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1)
Partager
Nos clients ont également recherché rail brut
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Configuration des trous optimisée – pour une plus grande flexibilité de fixation
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe faciles
Applications
- Systèmes de montage modulaires pour la tuyauterie
- Systèmes modulaires de supportage des conduites d'air et des supports de câbles
- Systèmes de montage modulaires des structures 3D
- Installation murale