Rail MQ-21.5
New productArticle #r8296787
Rail de montage pour charges moyennes avec trous à cheville
- Agréments: ETA
- Hauteur: 21.5 mm
- Composition du matériau: S280GD+Z140-M-A-C selon DIN EN 10346 2009.7
Partager
Nos clients ont également recherché MQ 21, MQ21, MQ 21.5 ou rail
Caractéristiques
- Profilé C avec bords crénelés pour une capacité d'arrachement et de cisaillement élevée
- Les fentes arrière longues permettent une installation flexible
- Trous ronds pour un chevillage optimisé
- Les dimensions prémarquées facilitent la découpe et le montage
- Pièces entièrement compatibles avec le système d'installation modulaire MQ
Applications
- Installation de tuyauteries, gaines de ventilation et supports de câbles
- Construction de structures d'appui en acier polyvalentes avec une grande flexibilité d'ajustement
- Assemblage de structures sans soudure
- Usage dans des environnements intérieurs secs recommandé

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image