Collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
New productArticle #r10302835
Collier de serrage galvanisé Ultimate avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
- Atténuation phonique: 19.4 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
- Composition du matériau: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Partager
Caractéristiques
- Mécanisme de sécurité à fermeture rapide – rend l'installation de tuyaux plus rapide, plus simple et plus fiable, en particulier au plafond
- Ouverture extra-large – demi-anneau pivotant permettant un accès plus facile et sans entrave lors de l'insertion des tuyaux dans le collier de serrage
- Plus de flexibilité – colliers de serrage disponibles avec différentes options de tête de raccord
- Plage de serrage complète – du plus petit au plus grand diamètre pour toute la gamme de produits
- Insert en caoutchouc profilé avec découplage acoustique testé – surface à faible frottement, plus sûre pour faciliter le positionnement du tuyau
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges moyennes jusqu'à 6"
- Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles, sanitaire et chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels
- Installation de tuyaux dans des zones soumises à des exigences de sécurité incendie, telles que les voies d'évacuation et les issues de secours
- Recommandées pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Remarque : les versions O16 à filetage extérieur nécessitent des adaptateurs filetés MP-GA (disponibles séparément) pour l'accouplement avec des tiges filetées M16 ou des tubes filetés ½”