Offre du moment : Journées RougesJusqu'au 31 Mars, profitez d'offres jusqu'à -40%Commander maintenant

Colliers de serrage, sabots de tubage, boulons-étriers, suspensions pour tuyaux, attaches et autres éléments de support de tuyau pour les structures de tuyaux dans les systèmes de supportage modulaires

43 produits

Filtres

Nouveau

Collier de serrage MP-L-I à fermeture rapide pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Collier isophonique standard électrozingué avec fermeture rapide pour applications légères
Atténuation phonique
18.5 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 110 °C
Composition du matériau
DC01 - DIN EN 10130
Collier de serrage MP-H à fermeture rapide (charges légères)
Description
Collier galvanisé standard non isophonique destiné aux applications pour charges légères
Agréments
ETE
Composition du matériau
DC01 - DIN EN 10130
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Nouveau

Collier de serrage MP-PI (isolation acoustique)
Description
Collier galvanisé standard avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 110 °C
Composition du matériau
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

Nouveau

Collier de serrage MP-U-I à fermeture rapide (isolation acoustique)
Description
Collier de serrage galvanisé Ultimate avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
Agréments
Insonorisation DIN 4109 contrôlée
Atténuation phonique
19.4 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 110 °C

Nouveau

Collier de serrage MP-U à fermeture rapide
Description
Collier de serrage galvanisé Premium à fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications semi-intensives (sans insert d'insonorisation)
Composition du matériau
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Collier de serrage MP-U-G à fermeture rapide (faible friction)
Description
Collier glissant galvanisé Ultimate avec insert à faible friction et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
Agréments
ETE
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Atténuation phonique
22 dB (A)

Nouveau

Collier poire isophonique
Description
Collier poire isophonique pour tuyaux d'eaux usées
Atténuation phonique
14 dB (A)
Composition du matériau
Acier au carbone
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Collier de serrage MP-MI pour charges lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes (métrique)
Atténuation phonique
19 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 110 °C
Composition du matériau
S235JRG - DIN EN 10025
Collier de serrage MP-M pour charges lourdes
Description
Attache pour tubes galvanisée standard sans garniture d'insonorisation destinée aux applications d'installation de tubes pour charges lourdes (métrique)
Composition du matériau
S235JRG - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Collier de serrage MP-MIS pour charges lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert de résistance aux températures élevées destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes
Atténuation phonique
23 dB (A)
Résistance aux températures
-60 - 200 °C
Composition du matériau
S235JRG - DIN EN 10025
Collier de serrage MP-MXI pour charges très lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes (métrique)
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Collier de serrage MP-MX pour charges très lourdes
Description
Attache pour tubes galvanisée standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges très lourdes (métrique)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Collier de serrage galvanisé à chaud MP-PI (isolation acoustique)
Description
Collier de tuyau standard galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 110 °C
Composition du matériau
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Collier de serrage MP-MI-F pour charges lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier lourd galvanisé à chaud
Atténuation phonique
18 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Collier de serrage MP-M-F pour charges lourdes
Description
Attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges lourdes (métrique)
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Collier de serrage MP-MXI-F pour charges très lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier Premium galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Collier de serrage MP-MX-F pour charges très lourdes
Description
Attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges très lourdes (métrique)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Collier de serrage MP-SRNI pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Collier en acier inoxydable Premium avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Atténuation phonique
15 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Collier de serrage MP-SRN pour charges légères
Description
Attache pour tubes en acier inoxydable standard sans garniture d'insonorisation pour les applications pour charges légères
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Collier de serrage MP-MRI pour charges lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier Premium en acier inoxydable avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes
Atténuation phonique
18 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Collier de serrage MP-MR pour charges lourdes
Description
Attache pour tubes standard en acier inoxydable sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges lourdes
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Collier de serrage MP-MRXI pour charges très lourdes (isolation acoustique)
Description
Collier en acier inoxydable de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 120 °C
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

Nouveau

Collier eau glacée MRP-C à fermeture rapide
Description
Collier de serrage galvanisé premium pour fixer les tuyaux d'eau froide et de réfrigération de différentes épaisseurs d'isolation
Agréments
Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
Atténuation phonique
22.7 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Collier eau glacée MRP-RPC à fermeture rapide
Description
Collier galvanisé de qualité supérieure pour les applications économiques d'eau froide et d'eau réfrigérée
Atténuation phonique
22.5 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Composition du matériau
Mousse de polyuréthane à cellules fermées (élastomère), film de PVC ignifuge extérieur
Collier eau glacée MIP-H à fermeture rapide (isolation fine)
Description
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 13-16 mm
Atténuation phonique
19 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur
Collier eau glacée MIP-M à fermeture rapide (isolation moyenne)
Description
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 20-25 mm
Atténuation phonique
21 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur
Collier eau glacée MIP-T à fermeture rapide (isolation épaisse)
Description
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 31-50 mm
Atténuation phonique
20 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur

Nouveau

Collier eau glacée MRP-KF à fermeture rapide
Description
Attache pour tubes de qualité supérieure à isolation haute densité équipée d'une fermeture rapide innovante pour les applications de réfrigération pour charges lourdes
Atténuation phonique
16 dB (A)
Résistance aux températures
-50 - 110 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC
Collier eau glacée MP-KF 170
Description
Collier isolant haute densité de qualité supérieure destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
Résistance aux températures
-50 - 110 °C
Composition du matériau
Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Colliers de serrage de réfrigération MI-CF
Description
Collier de serrage galvanisé standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Résistance aux températures
-70 - 120 °C
Composition du matériau
Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Colliers de serrage de réfrigération MI-CF LS
Description
Collier de serrage galvanisé standard avec répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Résistance aux températures
-70 - 120 °C
Composition du matériau
Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
MV-PI


Description
Collier pour ventilation avec élément d'insonorisation et tête de raccord M8/M10
Résistance aux températures
-40 - 110 °C
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Nouveau

Support de tube de sprinkler MP-SPN
Description
Collier poire galvanisé Premium pour sprinkler agréé VdS, FM (≥ M10) et UL (≥ M10) pour les applications de sprinkler d'incendie
Composition du matériau
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Collier de serrage MP-MS pour sprinkler
Description
Colliers sprinkler galvanisés, agréés VdS, FM et UL pour les applications de sprinkler d'incendie
Composition du matériau
S235JRG - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)


Composition du matériau
S275JR - EN 10025, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

MP-UB (métrique)


Description
Boulons-étriers galvanisés pour applications de tuyauteries universelles
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

MP-UB OC (métrique)


Description
Boulons-étriers à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Courroies de tuyau MP-US OC
Description
Courroies de tuyau à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Composition du matériau
DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Support coulissant KF 171-1 (simple)
Description
Support coulissant émaillé individuel pour les applications de réfrigération à charges lourdes
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Vernis béton gris
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Support coulissant KF 171-2 (double)
Description
Double support coulissant émaillé destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Vernis béton gris
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Sabot de tubage MP-PS 1-1
Description
Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Sabot de tubage MP-PS 2-2
Description
Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Sabot de tubage MP-PS 4-2
Description
Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Quel collier de serrage pour mon application ?

Nos colliers de serrage sont disponibles dans trois gammes de performance différentes

Nos gammes Standard et Premium répondent à vos applications quotidiennes de chauffage, évacuation et plomberie. Si la productivité et la simplicité d’installation des colliers de fixation sont des critères importants, ou si vous avez des exigences techniques particulièrement pointues, la gamme Ultimate vous proposera des solutions très efficaces.  

Image alt text (optional)
NOUVEAU PRODUIT

Le portefeuille Fast-Lock

Installation plus rapide, plus sûre et plus facile des structures de support modulaires

Avec notre système MT, l'installation de rails à profil fermé ou ouvert ainsi que d'autres éléments de support n'a jamais été aussi intuitive et fluide :

  • Connectez les rails à profil fermé d'une seule main grâce à des boulons auto-taraudeurs qui éliminent le besoin d'utiliser des écrous et des rondelles. De plus, dans certains cas, vous n’aurez même pas besoin de connecteurs métalliques, grâce à la connexion directe entre rails à profil fermé ou entre rails à profil fermé et rails à profil ouvert.
  • En utilisant l’ensemble de la gamme de support MT, vous bénéficiez d’un système simplifié conçu pour une polyvalence maximale.

Pour les connexions entre rails à profil ouvert, Hilti a développé des connecteurs préassemblés innovants pour rendre l'installation plus rapide, plus simple et plus sûre :

  • Une gamme complète de connecteurs préassemblés adaptés aux supports intérieurs et extérieurs. Ils intègrent un mécanisme breveté astucieux, appelé « Fast-Lock », présenté dans la vidéo ci-dessous :

Colliers de serrage Hilti

Collier de fixation Ultimate

Collier de serrage Ultimate

  • Des performances Ultimate en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité très élevés grâce au mécanisme de fermeture rapide inédit des colliers
  • Des performances techniques élevées, avec des spécifications et des agréments plus complets
Collier de fixation Premium

Collier de serrage Premium

  • Des performances Premium en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité grâce au mécanisme de fermeture rapide sécurisé
  • Spécifications techniques et agréments suffisants pour les colliers de fixation disponibles
Collier de fixation Standard

Collier de serrage Standard

  • Une solution pour les applications quotidiennes, avec des performances Standard en termes de simplicité d’installation
  • Propriétés techniques orientées application, avec la qualité Hilti
  • Agréments limités
MP-L-I Anwendungen

Un collier de serrage unique, des applications multiples

Notre collier de fixation MP-L-I a été conçu pour une installation rapide, facile et fiable, dans une large palette d’applications légères

Le systèmes d’installation nouvelle génération

Système de supportage nouvelle génération

Les boutons poussoir innovants, les plaquettes-rail de hauteur réglable et les composants préassemblés offrent de véritables gains de productivité sur le chantier