Collier de serrage MP-SRNI pour charges légères (isolation acoustique)
New product PremiumArticle #r2752
Collier en acier inoxydable Premium avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
- Atténuation phonique: 15 dB (A)
- Résistance aux températures: -50 - 120 °C
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Partager
Nos clients ont également recherché 316, 316l, collier iso inox ou inox
Caractéristiques
- Résistance supérieure à la corrosion (acier inoxydable A4)
- Tête de raccord courte pour une installation proche d'un mur, du sol ou du plafond
- Collier avec résistance au feu selon DIN 4102, partie 2
- Vis de fermeture sécurisée pour éviter les pertes
- Bande isophonique prémontée et antidérapante (collée)
Applications
- Installations de tuyaux pour charges légères jusqu'à 2" (ou 64 mm)
- Applications de chauffage, de plomberie et industrielles en environnement corrosif
- Installation de tuyaux dans l'industrie alimentaire (sauf fabrication) et pour le traitement des eaux
- Traitement de l'eau
- Pour fixation de tuyaux de diamètre jusqu'à 2" en environnement corrosif