Support de tube de sprinkler MP-SPN
New productArticle #r7769909
Collier poire galvanisé Premium pour sprinkler agréé VdS, FM (≥ M10) et UL (≥ M10) pour les applications de sprinkler d'incendie
- Composition du matériau: DX51D Z275 - DIN EN 10327
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché collier poire, sprinkler ou poire
Caractéristiques
- Insérer le tuyau, accrocher, ajuster – conçu pour une installation de sprinkler permettant de gagner du temps et d'augmenter la productivité
- Écrou de réglage de la hauteur pour simplifier la mise à niveau
- Suspension pour tuyaux agréée VdS, FM (≥ M10) et UL (≥ M10)
- Suspension pour tube agréée VdS
Applications
- Fixation en un point pour les applications de sprinkler d'incendie
- Colliers poire de sprinkler à utiliser uniquement dans les environnements intérieurs secs