MP-UB OC (métrique)
New product StandardArticle #r12293804
Boulons-étriers à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché étrier fixation tuyau, étrier avec boulon ou étrier fileté
Caractéristiques
- Adaptés aux applications d'installation suspendue ou au sol
- Surface de contact minimale entre le boulon étrier et le tuyau
- Homologués pour les applications de sprinkler sous VdS
- Homologués pour les applications de sprinkler sous UL / NFPA
- Fixation au rail par boulonnage jusqu'à un diamètre de 324 mm / 12"
Applications
- Fixation de tuyaux universels jusqu'à 24"
- Fixation point par point pour les applications de sprinkler jusqu'à 324 mm / 12"
- Installation de tuyaux non isolés en milieu industriel