Collier de serrage MP-U à fermeture rapide
New productArticle #r10302837
Collier de serrage galvanisé Premium à fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications semi-intensives (sans insert d'insonorisation)
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Agréments: ETE, ETA
- Résistance au feu (Oui/Non): Oui
Partager
Caractéristiques
- Mécanisme de sécurité à fermeture rapide – rend l'installation de tuyaux plus rapide, plus simple et plus fiable, en particulier au plafond
- Ouverture extra-large – demi-anneau pivotant permettant un accès plus facile et sans entrave lors de l'insertion des tuyaux dans le collier de serrage
- Plus de flexibilité – colliers de serrage disponibles avec différentes options de tête de raccord
- Plage de serrage complète – du plus petit au plus grand diamètre pour toute la gamme de produits
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges moyennes jusqu'à 6"
- Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles et chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels
- Applications sanitaires et de chauffage avec des tuyaux de divers matériaux
- Installation de tuyaux dans des zones soumises à des exigences de sécurité incendie, telles que les voies d'évacuation et les issues de secours
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs