Collier de serrage MP-SRN pour charges légères
New product StandardArticle #r1282
Attache pour tubes en acier inoxydable standard sans garniture d'insonorisation pour les applications pour charges légères
- Charge maximale - F: 2000 N
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché collier inox
Caractéristiques
- Excellente résistance à la corrosion (acier inoxydable A4)
- Tête de raccord courte pour une installation proche d'un mur, du sol ou du plafond
- Collier avec résistance au feu selon DIN 4102, partie 2
- Vis de fermeture imperdable
- Embase courte pour une installation proche des murs ou des plafonds
Applications
- Installations de tuyaux pour charges légères jusqu'à 2"
- Applications de chauffage, de plomberie et industrielles en environnement corrosif
- Installation de tuyaux dans l'industrie alimentaire et pour le traitement des eaux
- Traitement de l'eau