Collier de serrage MP-MX-F pour charges très lourdes
New product StandardArticle #r2757
Attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges très lourdes (métrique)
- Connexion filetée - M: M16
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché collier galva a chaud ou gac
Caractéristiques
- Tête de raccord robuste, soudée tout autour
- Vis de serrage solides pour des valeurs de charge élevées
- Convient à l'installation de tuyauteries soumises à des charges dynamiques en combinaison avec des éléments d'amortissement des vibrations
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges lourdes jusqu'à 508 mm
- Installation de tuyauterie industrielle
- Montage de chaînes de traitement et de contrôle
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs
- Chaînes de traitement et de contrôle