Collier de serrage MP-MRI pour charges lourdes (isolation acoustique)
New product PremiumArticle #r1274
Collier Premium en acier inoxydable avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes
- Atténuation phonique: 18 dB (A)
- Résistance aux températures: -50 - 120 °C
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Partager
Nos clients ont également recherché collier inox
Caractéristiques
- Collier avec réaction au feu selon DIN 4102, partie 2
- Embase soudée et solide
- Collier profilé métallique nervuré pour une plus grande rigidité
- Excellente résistance à la corrosion (acier inoxydable A4)
Applications
- Installation pour charges lourdes
- Chauffage et industrie
- Industrie alimentaire (hors production)
- Traitement de l'eau
- Fixation de tuyaux de diamètre moyen (68 à 219 mm) en milieu corrosif