Sabot de tubage MP-PS 1-1
New product UltimateArticle #r14230970
Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
- Résistance au feu (Oui/Non): Non
- Résistance aux températures: -20 - 300 °C
- Composition du matériau: Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Partager
Nos clients ont également recherché sabot, pipe shoes ou colllier lourd
Caractéristiques
- Polyvalence universelle – utilisez le même système de sabot de tubage pour les supports fixes, coulissants, guidés ou autoportants sur des rails lourds modulaires Hilti, des poutres en acier et du béton
- Support logiciel étendu – simplification des calculs avec PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, les bibliothèques BIM/CAD et les divers plugins
- Données de charge et documentation disponibles – conception conforme à EN13480-3, Eurocode 3 et aux directives MSS-SP58 pour les composants de support de tuyau
- Installation plus rapide sur le chantier – ajustez facilement la hauteur et la pente après avoir fixé le sabot de tubage en place
- Plage de serrage plus large – adapté à différents types de tuyaux avec ou sans inserts supplémentaires
Applications
- Fixation de tuyaux sur des poutres en acier, du béton ou des rails lourds de supportage modulaires Hilti
- Installations de tuyauterie dans des installations industrielles terrestres, de production d'énergie, pharmaceutiques, électroniques ou automobiles
- Adapté aux températures d'application jusqu'à 300 °C et à une épaisseur d'isolation jusqu'à 220 mm
- Recommandé pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur avec une pollution faible à modérée (C3)