MP-UB (métrique)
New product StandardArticle #r12293802
Boulons-étriers galvanisés pour applications de tuyauteries universelles
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché étrier fixation tuyau, étrier avec boulon ou étrier fileté
Caractéristiques
- Adaptés aux applications d'installation suspendue ou au sol
- Surface de contact minimale entre le boulon étrier et le tuyau
- Homologués pour les applications de sprinkler sous VdS
- Homologués pour les applications de sprinkler sous UL / NFPA
- Fixation au rail par boulonnage jusqu'à un diamètre de 324 mm / 12"
Applications
- Fixation de tuyaux universels jusqu'à 24"
- Fixation point par point pour les applications de sprinkler jusqu'à 324 mm / 12"
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs