Collier de serrage galvanisé à chaud MP-PI (isolation acoustique)
New product StandardArticle #r7768668
Collier de tuyau standard galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 16 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
Nos clients ont également recherché collier galvanisé à chaud, collier gac, collier charges légères, collier supportage ou collier insonorisation
- Collier à deux vis pour une installation plus facile des tuyaux
- Tête de raccord courte pour une installation proche d'un mur, du sol ou du plafond
- Plages de serrage adaptées à tous les tuyaux en plastique et en acier standard
- Conçu pour la longévité et la fiabilité - reconnu par les homologations tierces
- Insert en caoutchouc solidement fixé – pratiquement impossible à déplacer ou à perdre
- Installations de tuyauterie pour charges légères à moyennes
- Fixation de tuyaux dans la construction de logements et de bâtiments à usage industriel
- Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles et chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs moyennement corrosifs