Collier pour ventilation MV-PI
New productArticle #r3807
Collier pour ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de gaines spiralées
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché léger ou ventilation
Caractéristiques
- Fermeture encliquetable – des tubes de divers diamètres peuvent être insérés et fixés rapidement et commodément à l'aide de la fermeture rapide verticale
- Insert d'insonorisation captif – insert en caoutchouc EPDM avec profilé large enserrant les bords (jusqu'à 450 mm de diamètre) ; collé par adhésif sur les diamètres de 500 mm et plus pour éviter le glissement pendant l'installation
- Plages de serrage adaptées à tous les tuyaux spiralés coudés de tailles standard
- Colliers pour ventilation avec tête de raccord M8/M10
- Isolation acoustique certifiée selon la norme DIN 4109
Applications
- Fixation de tubes spiralés conformément à DIN 24145/DIN EN 1506
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs