Collier eau glacée MRP-C à fermeture rapide
New product PremiumArticle #r19765007
Collier de serrage galvanisé premium pour fixer les tuyaux d'eau froide et de réfrigération de différentes épaisseurs d'isolation
- Agréments: Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
- Atténuation phonique: 22.7 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 105 °C
Nos clients ont également recherché collier refrigeration, MRP, collier froid, collier réseau froid ou collier eau glacée
- Large gamme d'épaisseurs d'isolation – compatible avec des épaisseurs d'isolation de 13, 19, 25 ou 32 mm avec matériel isolant joint/tuyau (caoutchouc élastomère)
- Montage à 360° – capacité de charge atteinte quelle que soit l'orientation de l’isolant dans le collier
- Feuille adhésive facile à retirer – pour une installation rapide et simple, même avec des gants
- Protection contre l'humidité – l'isolation thermique aide à éviter la condensation sur la surface et le film intégré sert de barrière contre la vapeur pour éviter la condensation sur le tuyau
- Le dispositif de compensation aide à empêcher tout plissement et soulèvement de la feuille extérieure lors de la fermeture du collier de serrage
- Fixation de tuyaux d'eau froide et de réfrigération jusqu'à 219 mm de diamètre
- Installation de tuyaux de réfrigération et de climatisation de différents matériaux
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs