Collier de serrage MP-MI-F pour charges lourdes (isolation acoustique)
New product PremiumArticle #r2961
Collier lourd galvanisé à chaud
- Connexion filetée - M: M10
- Charge maximale - F: 1800 N
- Atténuation phonique: 18 dB (A)
Partager
Nos clients ont également recherché collier vapeur, collier feu, vapeur ou collier lourd galva a chaud
Caractéristiques
- Vis de fermeture sécurisées pour éviter les pertes
- Collier lourd avec nervure interne pour une plus grande rigidité
- Vis de fermeture sécurisées contre la perte
- Bonne résistance à la corrosion (galvanisation à chaud 45 µm)
- Bande de serrage profilée pour une plus grande rigidité
Applications
- Lourde installation jusqu'a 3 fois plus rapide "
- Applications intérieures en atmosphères humides (condensation modérée)
- Applications extérieures en milieux moyennement corrosifs