Collier de serrage MP-MR pour charges lourdes
New product StandardArticle #r2751
Attache pour tubes standard en acier inoxydable sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges lourdes
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Nos clients ont également recherché non iso ou collier inox
Caractéristiques
- Bande de serrage profilée pour une plus grande rigidité
- Tête de raccord robuste, soudée tout autour
- Collier avec résistance au feu selon DIN 4102, partie 2
- Excellente résistance à la corrosion (acier inoxydable A4)
Applications
- Installation charges lourdes jusqu'à 224 mm de diamètre
- Installation de tuyauterie industrielle
- Installation de tuyaux dans l'industrie alimentaire et pour le traitement des eaux
- Applications de plomberie et de chauffage pour charges lourdes
- Fixation des tuyaux pour charges lourdes dans les environnements corrosifs