Rondelle LW M16
New productArticle #2185343
Rondelle de verrouillage
- Composition du matériau: Acier C 60 - DIN EN 10132-3
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 16.4 mm
Partager
Caractéristiques
- Un verrouillage fiable des vis permet d'éviter le desserrage en cas de vibrations élevées
- Réutilisable (max. 3x)
- Couple de serrage constant et coefficients de frottement pour une plus grande fiabilité
Applications
- Utilisée avec une tige filetée M16 pour les applications sandwiches pour l'acier