Fixations standard pour systèmes de supportage

Éléments de fixation standard pour systèmes de supportage modulaires – attaches, coupleurs, colliers, tiges filetées, fixations pour gaines de ventilation, boulons, écrous, vis, etc.

69 produits

Filtres
Goujons filetés pré-découpés AM - Classe d'acier 4.6
Description
Longueurs pré-découpées de tige filetée galvanisée, classe d'acier 4.6
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Tige filetée AM - Classe d'acier 4.8
Description
Tige filetée galvanisée, classe d'acier 4.8
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Composition du matériau
Acier grade 4.8 - DIN 976-1
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Tige filetée AM - Acier grade 4.8 (GAC)
Description
Tige filetée galvanisée à chaud (GAC), acier grade 4.8
Composition du matériau
Acier classe 4.8
Finition de surface
Galvanisation à chaud
Type de matériau support
n/a
Tuyaux filetés GR-G - classe d’acier 4.6
Description
Tube fileté galvanisé avec teneur en acier de 4,6 à utiliser comme accessoire pour des applications diverses
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Type de matériau support
n/a
Tubes filetés GR-G-F - Classe d'acier 4.6 (GAC)
Description
Tube fileté galvanisé à chaud (GAC) avec classe d'acier 4.6 à utiliser comme accessoire dans des applications diverses
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Isolation
Sans
Rondelle plate galvanisée ISO 7089
Description
Rondelle plate galvanisée correspondant à ISO 7089
Composition du matériau
Acier - DIN EN ISO 7089
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089
Description
Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Rondelle plate GAC ISO 7089
Description
Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) correspondant à ISO 7089
Composition du matériau
Acier - DIN EN ISO 7089
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Plage de charges
Léger
Rondelle plate (ISO 7089)
Description
Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) équivalente à ISO 7089 à utiliser dans des applications diverses
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Plage de charges
Léger
Rondelle plate A2 ISO 7089 en acier inoxydable
Description
Rondelle plate (A2) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
Nuances de matériau requises
A2
Composition du matériau
Acier inoxydable A2 – DIN EN ISO 7089
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Rondelle plate (A4) ISO 7089 en acier inoxydable
Description
Rondelle plate (A4) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4 – DIN EN ISO 7089
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7089)
Description
Rondelle plate en acier inoxydable (A4) similaire à ISO 7089 utilisée dans diverses applications
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Rondelle plate galvanisée
Description
Rondelle plate galvanisée conforme à ISO 7093 à utiliser dans des applications diverses
Composition du matériau
Acier - DIN EN ISO 7093-1
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Rondelle plate (ISO 7093)
Description
Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) de correspondance ISO 7093 pour diverses applications
Composition du matériau
Acier - DIN EN ISO 7093-1
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Plage de charges
Léger
Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7093)
Description
Rondelle plate en acier inoxydable (A4) conforme à ISO 7093 à utiliser dans diverses applications
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4 - DIN EN ISO 7093-1
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Rondelle LW M16
Description
Rondelle de verrouillage
Composition du matériau
Acier C 60 - DIN EN 10132-3
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Diamètre intérieur - DI
16.4 mm
Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé, DIN 934
Description
Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé conforme à DIN 934
Composition du matériau
Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Charge moyenne
Écrou hexagonal de classe 8 GAC DIN 934
Description
Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé à chaud (GAC) conforme à DIN 934
Composition du matériau
Acier grade 8
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Type de matériau support
n/a
Écrou hexagonal A2 DIN 934
Description
Écrou hexagonal en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 934
Nuances de matériau requises
A2
Composition du matériau
Acier inoxydable A2-70
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Écrou hexagonal A4 DIN 934
Description
Écrou hexagonal en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 934
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4-70
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Coffret de démonstration MD-MQS
Description
Écrou hexagonal autofreinant galvanisé à chaud (GAC) avec mécanisme autobloquant pour utilisation à l'extérieur
Composition du matériau
Acier grade 8
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC plus
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Écrou hexagonal M12-F-SL-WS 3/4"
Description
Écrou hexagonal galvanisé à chaud (GAC) avec mécanisme autobloquant, utilisé avec tous les connecteurs MI
Composition du matériau
Classe d'acier 8
Finition de surface
Galvanisé à chaud: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Écrou d'accouplement rond
Description
Écrou d'accouplement rond galvanisé pour prolonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Écrou d'accouplement rond (HDG)
Description
Écrou d'accouplement galvanisé à chaud (GAC) pour rallonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Type de matériau support
n/a
Écrou d'accouplement rond
Description
Écrou d'accouplement en acier inoxydable (A4) pour rallonger les tiges filetées
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4-70
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Écrou d'accouplement hexagonal
Description
Écrou d'accouplement hexagonal galvanisé pour rallonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Vis hexagonale galvanisée DIN 933
Description
Vis hexagonale galvanisée conforme à la norme DIN 933
Composition du matériau
Acier grade 8.8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Charge moyenne
Vis à tête hexagonale GAC DIN 933
Description
Vis hexagonale galvanisée à chaud (GAC) conforme à DIN 933
Composition du matériau
Acier grade 8.8
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Plage de charges
Charge moyenne
Vis à tête hexagonale A2 DIN 933
Description
Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 933
Nuances de matériau requises
A2
Composition du matériau
Acier inoxydable A2-70
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Vis à tête hexagonale A4 DIN 933
Description
Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 933
Nuances de matériau requises
A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Boulons à tête hexagonale M12-F
Description
Boulon à tête hexagonale galvanisé à chaud (GAC) à utiliser dans des applications diverses
Composition du matériau
Acier grade 8.8
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Type de matériau support
n/a
Vis à tête cylindrique à six pans creux galvanisée DIN 912
Description
Vis à tête cylindrique à six pans creux galvanisée conforme à DIN 912
Composition du matériau
Acier grade 8.8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Boulon pour dispositif de suspension galvanisé 4,6 à tête à empreinte Torx
Description
Boulon pour dispositif de suspension galvanisé à teneur en acier de 4,6 et à tête à empreinte Torx
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Adaptateur pour collier MQZ-A
Description
Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé pour modifier le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Adaptateur pour plaquette à rails MQZ-A-F
Description
Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé à chaud (GAC) pour convertir le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
11 SMn 30 - DIN EN 10087
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Type de matériau support
n/a


Nuances de matériau requises
A4
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Manchons réducteurs SR-RM
Description
Manchons réducteurs galvanisés à utiliser pour réduire le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Suspensions pour tuyaux RA
Description
Suspensions pour tuyaux galvanisées pour les applications de suspension de tuyaux
Composition du matériau
Fonte malléable
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger

Nouveau

Vis à tête plate rectangulaire BS
Description
Vis à tête plate rectangulaire galvanisée à utiliser pour des applications diverses
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Œillet plat galvanisé DIN 582
Description
Œillet plat galvanisé conforme à DIN 582 avec tête en forme de boucle pour recevoir un crochet
Composition du matériau
Acier C15E
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Œillet plat DIN 582 (A4) en acier inoxydable
Description
Œillet plat en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 582 avec tête en forme de boucle pour recevoir un crochet
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Équerre pour gaine de ventilation MVA-L
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation directement au plafond
Atténuation phonique
16 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Équerre MVA-L pour gaine de ventilation (extra longue)
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation directement au plafond
Matériau isolant
EPDM
Composition du matériau
DD11 acier - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support de ventilation MVA-LC
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation ou la suspension de conduits de ventilation
Atténuation phonique
12 dB (A)
Composition du matériau
DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support de ventilation MVA-Z
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation légers au-dessus de la tête
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support de ventilation MVA-ZC
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation moyens au-dessus de la tête
Atténuation phonique
12 dB (A)
Composition du matériau
DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support de ventilation MVA-ZP
Description
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation lourds au-dessus de la tête
Atténuation phonique
12 dB (A)
Composition du matériau
Angle: St1203 - DIN EN 10130, Plaque : DC01-A-g - DIN EN 10130
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Étrier pour gaine de ventilation MVZ-DC
Description
Étrier galvanisé pour gaines de ventilation ordinaires
Couple de serrage
5 Nm
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support de ventilation MVA-S
Description
Attaches pour gaine de ventilation galvanisées destinées à la fixation de conduits de ventilation avec insonorisation
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Suspente de tablier MVA-MS (acoustique)
Description
Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale avec insonorisation
Type de matériau support
Feuilles trapézoïdales
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Suspente de tablier MVA-MS
Description
Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale sans insonorisation
Type de matériau support
Feuilles trapézoïdales
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Suspente en bande perforée MV-SI
Description
Suspente en bande perforée galvanisée pour la fixation des conduits de ventilation
Atténuation phonique
18 dB (A)
Pour utilisation avec
Bande perforée : max. bande passante de 20 mm, max. épaisseur de 2,5 mm
Charge de traction maximale - Fz
0.6 kN
Silencieux galvanisé MVI-T
Description
Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
Pour utilisation avec
Système MQ
Composition du matériau
Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
Résistance
Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales
Raccord d'isolation MVI-TB
Description
Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
Atténuation phonique
11 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Résistance
Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales
Plaque d'insonorisation MVI-P
Description
Plaque d'insonorisation pour une utilisation avec les éléments MQ
Type de matériau support
Support modulaire
Composition du matériau
EPDM
Finition de surface
n/a
Silencieux MVI-B
Description
Silencieux galvanisé pour des applications diverses
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Kit de fixation MV-ACS
Description
Kit de fixation galvanisé pour le montage d'unités de climatisation
Matériau isolant
Caoutchouc EPDM
Composition du matériau
Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Kit de fixation MSC
Description
Kit de fixation MQ galvanisé pour la fixation des éléments de climatisation
Composition du matériau
Canal : S250GD - DIN EN 10326, Plaque de base : S235JR - DIN EN 10025, Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé

Nouveau

Rondelle plate MT-ZW OC


Description
Rondelle plate pour la fixation de colliers sur les entretoises en trapèze et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Rondelle MT-FTR-GSW


Description
Rondelle dentelée avec une résistance accrue au desserrage progressif
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Affichage de 1 - 60 des 69 produits