Rondelle plate galvanisée
New productArticle #r6023
Rondelle plate galvanisée conforme à ISO 7093 à utiliser dans des applications diverses
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 8.4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché rondelle
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Polyvalence : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
- Répartition des charges appliquées – pour prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandées pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs