Support de ventilation MVA-LC
New productArticle #r3797
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation ou la suspension de conduits de ventilation
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 12 dB (A)
- Pour utilisation avec: Tige filetée : M8/M10
Partager
Nos clients ont également recherché ventilation
Caractéristiques
- Solution pratique pour fixer les gaines de ventilation directement au plafond, en suspente par tiges filetées ou avec les rails entretoises MQ pour colonnes montantes
- Graduation pour alignement précis des gaines
- Cage mobile – compensation des tolérances dimensionnelles et repositionnement possible pour éviter les fers d'armature lors du forage
- Espace de 30 mm entre la tige filetée et la gaine – pour faciliter l'installation ultérieure d'isolation
- Fixation aux rails entretoises MQ ou directement au matériau support
Applications
- Fixation de gaines de ventilation rectangulaires au plafond