Suspente en bande perforée MV-SI
New productArticle #r3802
Suspente en bande perforée galvanisée pour la fixation des conduits de ventilation
- Atténuation phonique: 18 dB (A)
- Pour utilisation avec: Bande perforée : max. bande passante de 20 mm, max. épaisseur de 2,5 mm
- Charge maximale - F: 0.6 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché fixation ou ventilation
Caractéristiques
- Compatible avec toutes les tailles de gaines spiralées
- Insonorisation intégrée avec trou traversant et rondelle en U prémontée pour les tiges filetées M8/M10
- Hauteur ajustable, même après installation
- Prémontage pour prévenir la perte ou la chute des pièces pendant l'installation
- L'isolant ne peut pas tomber durant l'installation
Applications
- Installation de conduits d'air circulaires au plafond