Support de ventilation MVA-ZP
New productArticle #r5426
Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation lourds au-dessus de la tête
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 12 dB (A)
- Charge maximale - F: 0.8 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché equerre ventilation
Caractéristiques
- Solution pratique pour fixer les gaines de ventilation directement au plafond
- Graduation pour alignement précis des gaines
- Cage mobile – compensation des tolérances dimensionnelles et repositionnement possible pour éviter les fers d'armature lors du forage
- Taille et forme des trous adaptées à la fixation sur gaine avec des vis auto-perceuses (4,2 ; 4,8 ; 6,3) ou des rivets aveugles
- Espace de 30 mm entre la tige filetée et la gaine – pour faciliter l'installation ultérieure d'isolation
Applications
- Fixation de gaines de ventilation rectangulaires au plafond