Vis à tête hexagonale A4 DIN 933
New productArticle #r4284
Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 933
- Nuances de matériau requises: A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché 316, vis acier inox, 316 L, vis inox ou A4
Caractéristiques
- Différents diamètres et longueurs disponibles
- DIN 933
Applications
- Raccordements divers avec les systèmes de supportage modulaires Hilti
- Recommandé pour une utilisation dans les milieux corrosifs