Tubes filetés GR-G-F - Classe d'acier 4.6 (GAC)
New productArticle #r2953
Tube fileté galvanisé à chaud (GAC) avec classe d'acier 4.6 à utiliser comme accessoire dans des applications diverses
- Filetage - M: 1-1/4 po
- Composition du matériau: Acier grade 4.6
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché galvanise a chaud, galva a chaud ou tube filete
Caractéristiques
- Flexibles – peuvent être utilisés dans des applications d'installation diverses
- Peuvent être coupés à la longueur requise
- Moins de pièces requises – ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile
Applications
- Raccordement divers avec les systèmes de supportage modulaires Hilti
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements extérieurs et intérieurs modérément corrosifs