Fixations standard pour systèmes de supportage
Éléments de fixation standard pour systèmes de supportage modulaires – attaches, coupleurs, colliers, tiges filetées, fixations pour gaines de ventilation, boulons, écrous, vis, etc.
69 produits
Filtres

- Description
- Tige filetée galvanisée, classe d'acier 4.8
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Composition du matériau
- Acier grade 4.8 - DIN 976-1
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Tige filetée galvanisée à chaud (GAC), acier grade 4.8
- Composition du matériau
- Acier classe 4.8
- Finition de surface
- Galvanisation à chaud
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Tube fileté galvanisé avec teneur en acier de 4,6 à utiliser comme accessoire pour des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Tube fileté galvanisé à chaud (GAC) avec classe d'acier 4.6 à utiliser comme accessoire dans des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Isolation
- Sans

- Description
- Rondelle plate galvanisée correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau
- Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau
- Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) équivalente à ISO 7089 à utiliser dans des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate (A2) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2 – DIN EN ISO 7089
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Rondelle plate (A4) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4 – DIN EN ISO 7089
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Rondelle plate en acier inoxydable (A4) similaire à ISO 7089 utilisée dans diverses applications
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Rondelle plate galvanisée conforme à ISO 7093 à utiliser dans des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) de correspondance ISO 7093 pour diverses applications
- Composition du matériau
- Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Rondelle plate en acier inoxydable (A4) conforme à ISO 7093 à utiliser dans diverses applications
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Rondelle de verrouillage
- Composition du matériau
- Acier C 60 - DIN EN 10132-3
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI
- 16.4 mm

- Description
- Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé conforme à DIN 934
- Composition du matériau
- Acier grade 8
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Charge moyenne

- Description
- Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé à chaud (GAC) conforme à DIN 934
- Composition du matériau
- Acier grade 8
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Écrou hexagonal en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 934
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Écrou hexagonal en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 934
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Écrou hexagonal autofreinant galvanisé à chaud (GAC) avec mécanisme autobloquant pour utilisation à l'extérieur
- Composition du matériau
- Acier grade 8
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC plus
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Écrou hexagonal galvanisé à chaud (GAC) avec mécanisme autobloquant, utilisé avec tous les connecteurs MI
- Composition du matériau
- Classe d'acier 8
- Finition de surface
- Galvanisé à chaud: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Écrou d'accouplement rond galvanisé pour prolonger les tiges filetées
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Écrou d'accouplement galvanisé à chaud (GAC) pour rallonger les tiges filetées
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Écrou d'accouplement en acier inoxydable (A4) pour rallonger les tiges filetées
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Écrou d'accouplement hexagonal galvanisé pour rallonger les tiges filetées
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Vis hexagonale galvanisée conforme à la norme DIN 933
- Composition du matériau
- Acier grade 8.8
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Charge moyenne

- Description
- Vis hexagonale galvanisée à chaud (GAC) conforme à DIN 933
- Composition du matériau
- Acier grade 8.8
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges
- Charge moyenne

- Description
- Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 933
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 933
- Nuances de matériau requises
- A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Boulon à tête hexagonale galvanisé à chaud (GAC) à utiliser dans des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier grade 8.8
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Vis à tête cylindrique à six pans creux galvanisée conforme à DIN 912
- Composition du matériau
- Acier grade 8.8
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Boulon pour dispositif de suspension galvanisé à teneur en acier de 4,6 et à tête à empreinte Torx
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé pour modifier le diamètre des tiges filetées
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé à chaud (GAC) pour convertir le diamètre des tiges filetées
- Composition du matériau
- 11 SMn 30 - DIN EN 10087
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Type de matériau support
- n/a

- Nuances de matériau requises
- A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Manchons réducteurs galvanisés à utiliser pour réduire le diamètre des tiges filetées
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Suspensions pour tuyaux galvanisées pour les applications de suspension de tuyaux
- Composition du matériau
- Fonte malléable
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Vis à tête plate rectangulaire galvanisée à utiliser pour des applications diverses
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Œillet plat galvanisé conforme à DIN 582 avec tête en forme de boucle pour recevoir un crochet
- Composition du matériau
- Acier C15E
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges
- Léger

- Description
- Œillet plat en acier inoxydable (A4) conforme à DIN 582 avec tête en forme de boucle pour recevoir un crochet
- Nuances de matériau requises
- A2, A4
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation directement au plafond
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation directement au plafond
- Matériau isolant
- EPDM
- Composition du matériau
- DD11 acier - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation ou la suspension de conduits de ventilation
- Atténuation phonique
- 12 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation légers au-dessus de la tête
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation moyens au-dessus de la tête
- Atténuation phonique
- 12 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Équerre galvanisée pour gaine de ventilation destinée à la fixation de conduits de ventilation lourds au-dessus de la tête
- Atténuation phonique
- 12 dB (A)
- Composition du matériau
- Angle: St1203 - DIN EN 10130, Plaque : DC01-A-g - DIN EN 10130
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Étrier galvanisé pour gaines de ventilation ordinaires
- Couple de serrage
- 5 Nm
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Attaches pour gaine de ventilation galvanisées destinées à la fixation de conduits de ventilation avec insonorisation
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 acier - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale avec insonorisation
- Type de matériau support
- Feuilles trapézoïdales
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM

- Description
- Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale sans insonorisation
- Type de matériau support
- Feuilles trapézoïdales
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Suspente en bande perforée galvanisée pour la fixation des conduits de ventilation
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Pour utilisation avec
- Bande perforée : max. bande passante de 20 mm, max. épaisseur de 2,5 mm
- Charge de traction maximale - Fz
- 0.6 kN

- Description
- Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
- Pour utilisation avec
- Système MQ
- Composition du matériau
- Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
- Atténuation phonique
- 11 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Plaque d'insonorisation pour une utilisation avec les éléments MQ
- Type de matériau support
- Support modulaire
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a

- Description
- Silencieux galvanisé pour des applications diverses
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Kit de fixation galvanisé pour le montage d'unités de climatisation
- Matériau isolant
- Caoutchouc EPDM
- Composition du matériau
- Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Kit de fixation MQ galvanisé pour la fixation des éléments de climatisation
- Composition du matériau
- Canal : S250GD - DIN EN 10326, Plaque de base : S235JR - DIN EN 10025, Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

Nouveau
- Description
- Rondelle plate pour la fixation de colliers sur les entretoises en trapèze et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)



Nouveau
- Description
- Rondelle dentelée avec une résistance accrue au desserrage progressif
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)



Nouveau
- Description
- Plaque galvanisée pour le montage et le chevillage en trapèze
- Composition du matériau
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 2 mm