Support de ventilation MVA-S
New productArticle #r3839
Attaches pour gaine de ventilation galvanisées destinées à la fixation de conduits de ventilation avec insonorisation
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 18 dB (A)
- Pour utilisation avec: Tige filetée : M8/M10
Partager
Nos clients ont également recherché vibration, ventilation ou silence
Caractéristiques
- Points de flexion prédéfinis – adaptation facile à tout diamètre de gaine
- Élément d'insonorisation intégré avec trou traversant et rondelle en U pré-montée pour tiges filetées M8/M10
- Modérateur de son intégré et imperdable, pré-percé avec rondelle incluse pour fixation par tiges filetées M8/M10
- Grande distance entre points de fixation : pas de déformation de la gaine
Applications
- Installation de conduits d'air ronds aux plafonds