Rondelle plate (ISO 7093)
New productArticle #r6005
Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) de correspondance ISO 7093 pour diverses applications
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges: Léger
Partager
Nos clients ont également recherché galva a chaud ou rondelle gac
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Finition galvanisée à chaud pour résister à la corrosion
Applications
- Répartition des charges appliquées – pour prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs