Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7089)
New productArticle #r6104
Rondelle plate en acier inoxydable (A4) similaire à ISO 7089 utilisée dans diverses applications
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché inox 316L ou rondelle inox
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Acier inoxydable – pour une bonne durabilité dans les environnements corrosifs
Applications
- Répartition des charges exercées – pour prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs