Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7093)
New productArticle #r6106
Rondelle plate en acier inoxydable (A4) conforme à ISO 7093 à utiliser dans diverses applications
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier au carbone A4 / 140 HV
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché inox 316L ou rondelle inox
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Polyvalence : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
- Répartition des charges appliquées – permet de prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandé pour une utilisation dans les milieux corrosifs