Kit de fixation MV-ACS
New productArticle #r1398
Kit de fixation galvanisé pour le montage d'unités de climatisation
- Longueur - L: 500 mm
- Charge maximale - F: 1 Kn
- Matériau isolant: Caoutchouc EPDM
Partager
Nos clients ont également recherché ventilation
Caractéristiques
- Convient à des unités de climatisation avec un poids jusqu'à 150 kg
- Pièces préassemblées pour une installation plus rapide – fournies sous forme de kit incluant les éléments d'insonorisation
- Le rail sur le mur permet un ajustement flexible de la hauteur après l'installation
- Plaque additionnelle incluse dans le kit pour compenser les irrégularités du mur
- Trou oblong dans la console pour une installation plus flexible
Applications
- Montage d'unités de climatisation au mur
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MV-ACS, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 571.3 kB ]