Rondelle plate A2 ISO 7089 en acier inoxydable
New productArticle #r5018
Rondelle plate (A2) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
- Nuances de matériau requises: A2
- Composition du matériau: Acier inoxydable A2 – DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché 304 ou rondelle inox
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Polyvalence : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
- Répartition des charges exercées – pour prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandé pour une utilisation dans les milieux corrosifs