Tige filetée AM - Acier grade 4.8 (GAC)
New productArticle #r5012
Tige filetée galvanisée à chaud (GAC), acier grade 4.8
- Composition du matériau: Acier classe 4.8
- Finition de surface: Galvanisation à chaud
- Type de matériau support: n/a
Partager
Nos clients ont également recherché tige gac, tige filetee galva a chaud ou tige gac
Caractéristiques
- Disponible dans divers diamètres et longueurs
- En cas de traçabilité requise, des certificats de matériau sont disponibles pour la tige filetée
- Résistance accrue à la corrosion – galvanisé à chaud avec une épaisseur de revêtement minimale de 40 µm
Applications
- Applications variées avec les systèmes de supportage modulaires Hilti
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs