Rondelle plate (A4) ISO 7089 en acier inoxydable
New productArticle #r6105
Rondelle plate (A4) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4 – DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché A2, inox ou rondelle inox
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Plus haute résistance à la corrosion : cette rondelle plate est fabriquée en acier inoxydable
- Polyvalentes : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
- Répartition de la charge appliquée : les rondelles plates permettent de prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs