Écrou hexagonal M12-F-SL-WS 3/4"
New productArticle #r6187
Écrou hexagonal galvanisé à chaud (GAC) avec mécanisme autobloquant, utilisé avec tous les connecteurs MI
- Poids: 0.02 kg
- Composition du matériau: Classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisé à chaud: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Partager
Nos clients ont également recherché écrou lourd ou écrou M16
Caractéristiques
- Fonction d'autoverrouillage par insert fileté
- Élément de liaison et de fixation solide et fiable
Applications
- Fixation des platines et connecteurs MI aux rails lourds à l'aide de boulons MI