Rondelle plate GAC ISO 7089
New productArticle #r6004
Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Plage de charges: Léger
Partager
Nos clients ont également recherché galvanisé à chaud, rondelle galva a chaud ou rondelle hdg
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Polyvalence : les rondelles plates empêchent les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent aussi être utilisées comme entretoises
- Résistance moyenne à la corrosion : cette rondelle plate est galvanisée à chaud
Applications
- Répartition de la charge appliquée : les rondelles plates permettent de prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs