Tuyaux filetés GR-G - classe d’acier 4.6
New productArticle #r4293
Tube fileté galvanisé avec teneur en acier de 4,6 à utiliser comme accessoire pour des applications diverses
- Composition du matériau: Acier grade 4.6
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Longueur - L: 2000 mm
Partager
Nos clients ont également recherché tube filete
Caractéristiques
- Flexible – peut être utilisé dans des applications d'installation diverses
- Peut être coupé à la longueur requise
- Moins de pièces requises – ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile
Applications
- Raccordement divers avec les systèmes de supportage modulaires Hilti
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs