Support d'angle sismique pré-assemblé MT-S-L FL 40
New productArticle #r20758580
Support d'angle avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails d'entretoise MT-40 contreventées dans des zones sismiques
- Composition du matériau: Q235B, Boulon : classe 8.8, Écrou : classe 8
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau: 5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-S-L FL, MT-S-L FL 40 ou Sismique
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le Hilti MT Fast-Lock, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire avec moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT, pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-montage supprime les étapes supplémentaires, réduisant ainsi les erreurs de montage pour des installations plus sûres
- Connecteur d'angle à ailes – inclut des points de raccordement à MT-S-H1
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support modulaire MEP
Applications
- Connexions à angle droit entre les rails d'entretoise MT-40 avec connexion à l'entretoisement parasismique
- Assemblage d'ossatures métalliques pour les structures de support MEP dans les zones sismiques
- Adapté aux environnements intérieurs secs