Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-LL1 FL OC
New productArticle #r21344634
Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour le montage de structures de rails d'entretoise, pour utilisation en extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-LL, MT-C-LL1 FL OC ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le Hilti MT Fast-Lock, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire avec moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT, pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-montage supprime les étapes supplémentaires, réduisant ainsi les erreurs de montage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support modulaires MEP
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de connections en L entre tous les rails d'entretoise MT
- Assemblage d'ossatures métalliques 2D pour les structures de support MEP, telles que les entretoises en trapèze
- Peut être utilisé en milieu modérément corrosif