Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-Q1 FL
New productArticle #r21344643
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères
- Composition du matériau: DD11 MOD
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-Q, MT-C-Q1 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblée avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT, pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-montage supprime les étapes supplémentaires, réduisant ainsi les erreurs de montage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
- Support logiciel étendu - PROFIS Modular Support Engineering, du contenu BIMCAD et les gammes Revit® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Connexions à angle droit entre rails de supportage MT
- Assemblage d’ossatures métalliques 2D pour structures de supportage MEP avec charges légères
- Adaptée aux environnements intérieurs secs


Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi MT-C-Q1 FL/OC, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 1.1 MB ]
- Mode d'emploi MT-FL/OC, [ 1.9 MB ]