Support d'angle pré-assemblé MT-C-Q1 FL OC
New productArticle #r21344654
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau: DD11 MOD
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-Q, MT-C-Q1 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support de plomberie, ventilation et électricité
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Connexions à angle droit entre rails de supportage MT
- Assemblage d’ossatures métalliques 2D pour structures de support de plomberie, ventilation et électricité avec des charges légères
- Adapté aux environnements modérément corrosifs


Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi MT-C-Q1 FL/OC, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 1.1 MB ]
- Mode d'emploi MT-FL/OC, [ 1.9 MB ]