Connecteur d'angle pré-assemblé MT-C-LL2 FL OC
New productArticle #r21345449
Connecteur allongé à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock préassemblés pour l’assemblage de structures de canaux d’entretoises, pour une utilisation en extérieur avec une faible pollution
- Composition du matériau: S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-LL, MT-C-LL2 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le Hilti MT Fast-Lock, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire avec moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT, pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système Hilti MT – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support modulaires MEP
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour aider à protéger contre l’humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de connexions en forme de L entre tous les canaux d’entretoises MT
- Assemblage d'ossatures métalliques 2D pour les structures de support MEP, telles que les entretoises en trapèze
- Convient pour une utilisation dans des environnements modérément corrosifs