Raccord en U pré-assemblé MT-CC-40/50 FL OC
New productArticle #r21345794
Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-CC, MT-CC-40/50 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Universel et polyvalent – compatible avec plusieurs rails de supportage pour réaliser de nombreuses applications avec moins de pièces
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support électrique, de plomberie ou de ventilation
Applications
- Raccordement croisé d'un rail de supportage avec un autre rail
- Adapté aux environnements modérément corrosifs