Connecteur éclisse en T pré-assemblé MT-C-T/2 FL
New productArticle #r21345803
Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
- Composition du matériau: S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-T/2, MT-C-T/2 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblée avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT, pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-montage supprime les étapes supplémentaires, réduisant ainsi les erreurs de montage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
- Support logiciel étendu - PROFIS Modular Support Engineering, du contenu BIMCAD et les gammes Revit® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fixation de connexions en T entre deux ou trois rails de supportage MT
- Assemblage d’ossatures métalliques 2D pour structures de supportage MEP
- Adaptée aux environnements intérieurs secs