Connecteur éclisse en T pré-assemblé MT-C-T/2 FL OC
New productArticle #r21345814
Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-C-T/2, MT-C-T/2 FL OC ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de connexions en T entre deux ou trois rails de supportage MT
- Assemblage d’ossatures métalliques 2D pour structures de supports électriques, de plomberie et de ventilation
- Adapté aux environnements modérément corrosifs